De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem heeft u de beschikking over robuuste en nauwkeurige analyse-elektronica om niet-automatische weegschalen (NSW) op te bouwen. Volgens de normen EN 45501 en OIML R76 voldoet de klem aan de EG-bouwtypetoelating als elektronisch analyseapparaat voor de opbouw van niet-automatische weegschalen (NSW) van de handelsklasse III met 3000 schaalintervallen en van gewone weegschalen klasse IV met 1000 schaalintervallen. Via een voor netwerktoepassingen geschikte seriële interface kunnen indicators voor de achtereenvolgende weergave van het bruto-/netto- en tarragewicht met de analyse-elektronica worden verbonden. De meet- en configuratiegegevens worden via het parameterkanaal (PCP) overgedragen. De klem beschikt over een alibigeheugen voor het opslaan van maximaal 65536 meetprotocollen inclusief datum en tijdstip. Een specifieke DTM zorgt voor de eenvoudige inbedrijfstelling en het gegevensbeheer (bijv. van de meetprotocollen).
IB IL SGI 1/CAL
-
Inline-module
2700064
Inline-analoge ingangsklem voor rekstroken, zonder toebehoren, controle-elektronica met EG-typegoedkeuring
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 120 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | afmetingen met beschermkap |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur | groen |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| serieel | |
| Benaming | RS-485 |
| Netwerk | ja |
| adressering | adres 0 = broadcast, weergave afwisselend meetwaarde Bruto/Netto en meetwaarde Tarra |
| adres 1 = meetwaarde Bruto/Netto | |
| adres 2 = meetwaarde Tarra | |
| adres 3 ... 9 = gereserveerd | |
| afsluitweerstand | 120 Ω |
| overdrachtsprotocol | STX/ETX |
| opslagmethode | meetprotocolgeheugen Alibigeheugen: niet vluchtige Flash 20 jaar |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| ID-code (dec.) | 220 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 4 byte |
| registerlengte (bus) | 64 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 23 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | ingangskanaal voor rekstroken |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aansluittechniek | 6-draads, afgeschermde kabel met getwiste aderparen |
| brugverschil Ud | meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek |
| brugspanning U0 | 5 V |
| meetwaarderesolutie | Procesdata: statusbits en meetwaarde incl. cijfers achter de komma van de weergave Bruto/Netto |
| PCP: zie PCP; meetprotocol, voldoet aan de eisen van DIN EN 45501 en OIML R76 | |
| update procesdata | typ. 100 ms |
| procesdata | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contacten | |
| omschrijving | Parameterblokkering |
| Aantal | 1 (PSa - PSb) |
| logica | PSa - PSb aangesloten = parameter geblokkeerd |
| aanspreektijd typ. | < 100 ms |
| Analoog: | |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging van de spanningsuitgangen; ja, minimaal 1 minuut via temperatuurbewaking |
| Analoog | |
| beschrijving van de uitgang | spanningsuitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| impedantie | > 55 Ω |
| max. 5 kΩ | |
| uitgangsspanning | typ. 5 V ±2 % |
| max. 5 V ±5 % | |
| uitgangsstroom | max. 90 mA |
| maximale uitgangsstroom | max. 90 mA |
| Producttype | IO-componenten |
| bouwvorm | modulair |
| Inline | |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 2 woorden, PCP met 2 woorden |
| diagnosemeldingen | uitval van de voedingsspanning bij UANA foutmelding in de procesdata |
| uitval of onderschrijding van de logicaspanning UL Periferiefoutmelding bij kopstation | |
| periferiefout foutmelding in de procesdata | |
| gebruikersfout foutmelding in de procesdata |
| Realtime klok | |
| beschrijving realtime klok | seconde, minuut, uur, dag, maand, jaar 5 jaar, tijdklok gebufferd |
| Potentialen | |
| opgenomen vermogen | typ. 1 W (moduul in nominaal bedrijf) |
| max. 2 W (moduul met maximale belasting) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 100 mA |
| typ. 80 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 50 mA |
| typ. 12 mA (bij typische belasting van 350 Ω en weergave) | |
| 43 mA (bij maximale belasting van 55 Ω en weergave) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica / analoge periferie (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (UANA) / analoge periferie (DC/DC-omvormer) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: RS-485 / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: contacten PSa - PSb / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / 24 V-voeding (UANA) (DC/DC-omvormer) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: RS-485 / 24 V-voeding (UANA) (DC/DC-omvormer) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / 24 V-voeding (UANA) (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / RS-485 (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / RS-485 (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / contacten PSa - PSb (optorelais) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / contacten PSa - PSb (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| SMKDS-klemmen | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C (typegoedkeuring volgens DIN EN 45501 en OIML R76: -10 °C ... 40 °C) |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2700064 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 182,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 160 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
1 ingang voor DMS
Seriële interface voor externe gewichtsweergave
Aansluiting van de DMS in 6-aderige techniek
Elektronisch weeginstrument voor de opbouw van niet-Elektronische weeginstrumenten (NSW)
Ijkbaar door EG-typegoedkeuring volgens de normen EN 45501 en OIML R76
Alibigeheugen voor maximaal 65536 meetprotocollen
Nulpunt -, tarra- en stilstandsweergave
Tot maximaal 3000 rasterwaarden
Parametrering en ijking via FDT/DTM-technologie
Diverse filterinstellingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem