IB IL AO 4/8/U/BP
-
Inline-module
2878049
Inline-analoge uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 2 uitgangen, 0-10 V, ±10 V, 2-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 05 |
| ID-code (dec.) | 223 |
| Lengtecode (dec) | 05 |
| procesdatakanaal | 80 Bit |
| ingangsadressen | 10 byte |
| uitgangsadressen | 10 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 2 byte |
| registerlengte (bus) | 96 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 27 byte |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | typ. 80 mA |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 72 mA |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd) |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | Transiëntenbeveiliging van de uitgangen |
| dataformaten | IB IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave, S7 compatibel |
| weergave uitgangswaarden | 16 bits (15 bits + voorteken) |
| update procesdata | < 2 ms (afhankelijk van de bedrijfsstand) |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | > 2 kΩ |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ 0,05 % |
| Tolerantie, relatief | typ. 0,1 % (van eindwaarde uitgangsbereik) |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-localbus | |
| Aantal kanalen | 4 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2878049 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 153,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 126,04 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem