De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge stroom- en spanningssignalen.
IB IL AO 1/SF
-
Inline-module
2726298
Inline-analoge uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 1 uitgang, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 01 |
| ID-code (dec.) | 125 |
| Lengtecode (dec) | 01 |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 2 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 16 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 4 byte |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 40 mA |
| typ. 30 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 65 mA |
| typ. 50 mA | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd) |
| Aantal uitgangen | 1 |
| D/A-omzettingstijd | < 100 µs |
| Resolutie D/A-omvormer | 16 Bit |
| beveiligingsschakeling | Transiëntenbeveiliging van de uitgangen |
| weergave uitgangswaarden | 16 bits (15 bits + voorteken) |
| DAC-resolutie | 16 Bit |
| update procesdata | < 1 ms |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | > 500 Ω |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ 0,05 % |
| Tolerantie, relatief | typ. 0,8 % (van eindwaarde uitgangsbereik, stroombereik) |
| typ. 0,5 % (van eindwaarde uitgangsbereik, spanningsbereik) | |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,4 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2726298 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI142 |
| GTIN | 4017918168131 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 150,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 132,3 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
ESL 62X10 - Insteekstrook 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-connector 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803618
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem