Inline-klemmen met het achtervoegsel "2 MBD" in de artikelbeschrijving werken met een overdrachtssnelheid van 2 Mbit/s. Deze klemmen zijn uit de handel genomen of niet meer in het assortiment. Als u deze overdrachtssnelheid nodig heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon van Phoenix Contact. Als u kunt werken met een overdrachtssnelheid van 500 kbit/s, selecteer dan ter vervanging de overeenkomstige variant zonder het achtervoegsel "2MBD" in de artikelbeschrijving. Houd er rekening mee dat binnen een inline-station uitsluitend een gestandaardiseerde overdrachtssnelheid mag worden gebruikt. De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen.
IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC
-
Analoge module
2862042
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
8 analoge single-ended-signaalingangen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van de meetwaarden in vijf verschillende formaten mogelijk
16-bits analoog-digitaal-omvormer
Procesdata-multiplex-werking
Hoge meetnauwkeurigheid