De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen.
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Inline-module
2855648
Inline-analoge ingangsklem, zonder toebehoren, 8 ingangen, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (extra 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), overdrachtsnelheid 2 MBaud, 2-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Kleur | groen |
| Inline-localbus | |
| Aantal kanalen | 8 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| ID-code (dec.) | 95 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 32 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 6 byte |
| Analoog: Algemeen | |
| benaming ingang | analoge ingangen |
| Aantal ingangen | max. 8 (single ended) |
| A/D-omzettingstijd | ca. 10 µs |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd) |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| dataformaten | IB IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave, PIO-formaat |
| grensfrequentie (3 dB) | 3,5 kHz |
| meetprincipe | successive approximation |
| meetwaarderesolutie | 16 bits (15 bits + voorteken) |
| meetwaarderesolutie | 16 bits two-complement |
| Analoog: Spanningsingangen | |
| Aantal ingangen | 8 (Single-Ended-spanningsingangen) |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| ingangsweerstand spanningsingang | > 240 kΩ 0,01 % |
| Analoog: Stroomingangen | |
| Aantal ingangen | 8 (single-ended-stroomingangen) |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| ingangsweerstand stroomingang | 25 Ω 0,01 % |
| Producttype | IO-componenten |
| bouwvorm | modulair |
| Inline |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 85 mA |
| typ. 68 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 38 mA |
| typ. 24 mA | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Periferie / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2855648 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI141 |
| GTIN | 4017918876883 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 156,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 213 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
8 analoge single-ended-signaalingangen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Vanaf hardwarerevisie 02, toegelaten voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen Van zone 2
Diagnose- en statusindicaties
16-bits analoog-digitaal-omvormer
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Weergave van de meetwaarden in vijf verschillende formaten mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem