De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen. kenmerken - twee analoge single-ended-signaalingangen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen - aansluiting van de sensoren in 2-, en 3-draads aansluittechniek - drie stroommeetbereiken: 0 mA tot 20 mA, ± 20 mA, 4 mA tot 20 mA - 2 spanningsmeetbereiken: 0 V - 10 V, ± 10 V - voorinstelling van beide kanalen op het meetbereik 4 mA tot 20 mA - onafhankelijk, via INTERBUS te configureren kanalen - weergave van meetwaarden in vier verschillende formaten mogelijk