De veiligheidsmoduul IB IL 400 SAFE 2 wordt samen met de veiligheidsmoduul IB IL 24 SAFE 1 binnen een Inline-station gebruikt. De klem dient als contactuitbreiding voor IB IL 24 SAFE 1 en schakelt de 400 V-draaistroomvoeding van de volgende vermogensklemmen uit, die worden gebruikt voor het schakelen van asynchrone motoren. De klem kan in combinatie met IB IL 24 SAFE 1 direct worden gebruikt in applicaties in alle veiligheidscategorieën, volgens categorie 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Inline-module
2740795
Inline-veiligheidsmoduul, 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 200 V AC - 600 V AC
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 63 mm |
| Hoogte | 224 mm |
| diepte | 109 mm |
| Kleur | groen |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; zekering type 2, 20 A gG (gL) |
| uitgangsspanningsbereik | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (bedrijfsspanning (lijnspanning)) |
| nom. ohmse belasting | max. 5500 W |
| signaalvertraging | typ. 45 ms (afvalvertraging) |
| relais | |
| Type contactswitch | 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact (terugmelding) |
| Type contactaansluiting | automatische geleiding |
| Schakelspanning | 200 V AC (tot 600 V AC) |
| Schakelstroom | 12 A (bij 400 V AC) |
| schakelvermogen | 5500 VA |
| schakelstroom minimaal | 100 mA |
| schakelfrequentie | max. 30 (per minuut) |
| afvaltijd | < 20 ms |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Inbouwpositie | montagerail horizontaal |
| aantal kanalen | 1 |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (nominale waarde) |
| stroomopname | max. 270 mA |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | via potentiaalrangeerder |
| voedingsspanning | 24 V DC (afschakeling van het segmentcircuit ) |
| voedingsspanningsbereik | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (inclusief rimpel) |
| voedingsstroom | max. 270 mA (uit Us) |
| stroomopname | max. 270 mA |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 45 °C (afwijkend van de Inline-specificatie) |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % (75 % gemiddeld, 85 % incidenteel) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % (75 % gemiddeld, 85 % incidenteel) |
| Mechanical test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, 2 h in elke richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 5g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
| beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | montagerail horizontaal |
| Artikelnummer | 2740795 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 841,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 841,4 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem