De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem kunt u binnen een hoofdcircuit een deelcircuit (segmentcircuit) opbouwen. De klem dient niet voor voeding. De klem is daarom ook niet voorzien van elementen ter beveiliging tegen polariteitsfouten en overspanning. Deze klem is voorzien van een led voor busdiagnose. De klem bezet twee bits voor ingangsgegevens die de status van de elektronische zekering weergeven.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD
-
Inline-module
2861182
Inline-segmentklem, zonder toebehoren, 24 V DC, overdrachtsnelheid 2 MBaud, elektronische zekering
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Automatische opbouw van een segmentcircuit binnen het hoofdcircuit
Diagnose- en statusindicaties
Beveiliging van het segmentcircuit door een elektronische zekering met stroombegrenzing bij kortsluiting