IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Inline-module
2861195
Inline-voedingsklem, zonder toebehoren, 24 V DC, met zekering (hoofd- en segmentspanning) en diagnose, overdrachtsnelheid 2 MBaud
Productdetails
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Lokale diagnose | |
| foutmeldingen via de bus | Periferiefoutmelding bij aangesproken of ontbrekende zekering |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 190 |
| ID-code (hex) | BE |
| Lengtecode (hex) | C2 |
| Lengtecode (dec) | 194 |
| procesdatakanaal | 2 Bit |
| ingangsadressen | 2 Bit |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| Registerlengte | 2 Bit |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| Digitaal | |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Inline | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| testafstand | 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24 V-voeding (periferie) / aarde 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| zekering | Smeltzekering 5 x 20 met 6,3 A traag |
| Voeding | |
| logicaspanning UL | 7,5 V |
| periferiespanning | 24 V DC |
| periferiespanningsbereik | 19,2 V ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname maximaal | max. 45 mA |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 45 mA DC (maximaal) |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V ... 30 V (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % (In het bereik van -25 °C ... +55 °C moeten passende maatregelen worden genomen tegen verhoogde luchtvochtigheid (> 85 %).) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % (Gedurende korte tijd en incidenteel is condensvorming op de buitenbehuizing toegestaan, bijvoorbeeld wanneer de klem van een voertuig in een gesloten ruimte wordt gebracht.) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2861195 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI121 |
| GTIN | 4017918918828 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 66,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 44 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
Voeding of beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
Diagnose- en statusindicaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem