De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 EDI 2
-
Inline-module
2742609
Inline-digitale ingangsmoduul, zonder toebehoren, 2 ingangen, 24 V DC, 2-, 3-, 4-draads aansluittechniek, uitgebreide diagnose, kortsluitvaste initiatorvoeding
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kbit/s |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | C2 |
| ID-code (dec.) | 190 |
| Lengtecode (dec) | 194 |
| procesdatakanaal | 2 Bit |
| ingangsadressen | 2 Bit |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 2 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| aantal kanalen | 2 |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 31 mA |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 0,25 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2742609 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI131 |
| GTIN | 4017918599409 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 62 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 47,69 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem