IB IL 24 DO 2-NPN - Inline-module
2740119

Inline-digitale uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 2 uitgangen, 24 V DC npn-schakelend, 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Diagnose- en statusindicaties
2 digitale uitgangen, npn-schakelend
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 1 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen