IB IL 24 DI8-2MBD - Inline-module
2819040

Inline-digitale ingangsmoduul, zonder toebehoren, 8 ingangen, 24 V DC, overdrachtsnelheid 2 MBaud, 4-draads aansluittechniek

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

8 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 2 A
Diagnose- en statusindicaties