De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 16
-
Inline-module
2726230
Inline-digitale ingangsklem, zonder toebehoren, 16 ingangen, 24 V DC, 2-, 3-draads aansluittechniek
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA