IB IL TEMPCON UTH - Inline-functiemoduul
2819312

Inline-temperatuurregelaar, zonder toebehoren, 8 ingangen voor thermo-elementen, 8 uitgangen, 24 V DC, 2-draads aansluittechniek

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

Warmtestroom- en regelcircuitbewaking
Configuratie via engineeringstool (configuratiesoftware)
Zelfoptimalisatie
Configureerbaar als tweepuntsregeling, driepuntsregeling, motorstappenregeling of signaalapparaat (drempelwaardeschakelaar)
8 uitgangen 24 V DC, 70 mA
8 analoge ingangen voor thermo-elementen