Inline-klemmen met het achtervoegsel "2 MBD" in de artikelbeschrijving werken met een overdrachtssnelheid van 2 Mbit/s. Deze klemmen zijn uit de handel genomen of niet meer in het assortiment. Als u deze overdrachtssnelheid nodig heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon van Phoenix Contact. Als u kunt werken met een overdrachtssnelheid van 500 kbit/s, selecteer dan ter vervanging de overeenkomstige variant zonder het achtervoegsel "2MBD" in de artikelbeschrijving. Houd er rekening mee dat binnen een inline-station uitsluitend een gestandaardiseerde overdrachtssnelheid mag worden gebruikt.
IB IL TEMPCON 300 UTH-2MBD-PAC
-
Inline-functiemoduul
2819833
Inline-temperatuurregelaar, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), met 8 thermo-elementingangen, 8 binaire uitgangen, 1 ingang voor totaalstroomregistratie van verwarmingselementen, uit te breiden tot 30 regelcircuits, overdrachtssnelheid 2 Mbaud
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Overdrachtssnelheid 2 Mbit/s
Kan met behulp van andere temperatuurregistratiemodulen tot max. 30 regelcircuits worden uitgebreid
De meerkanaals Inline-temperatuurregelaar is een vrij te parametreren slave voor het Inline-installatiesysteem