De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem kunnen signalen afkomstig van standaard thermo-elementen worden geregistreerd. Er worden 13 verschillende thermo-elementtypen volgens DIN EN 60584-1 en DIN 43710 alsmede lineaire spanningen van -15 mV tot +85 mV ondersteund.
IB IL TEMP 2 UTH
-
Inline-functiemoduul
2727763
Inline-analoge ingangsklem, zonder toebehoren, 2 ingangen, TC (thermo-element), 2-draads aansluittechniek
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Inline | |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 2 woorden |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| ID-code (dec.) | 127 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 32 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 6 byte |
| Potentialen | |
| opgenomen vermogen | typ. 590 mW |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 60 mA |
| typ. 43 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 18 mA |
| typ. 11 mA | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-analoge voeding (analoge periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-analoge voeding (analoge periferie)/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analoog: | |
| benaming ingang | analoge UTH-ingangen |
| beschrijving van de ingang | Ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning |
| Aantal ingangen | 2 (typ. ±0,60 °C) |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd) |
| A/D-omzettingstijd | < 120 µs (per kanaal) |
| Resolutie A/D-omvormer | 16 Bit |
| toepasbare sensortypen (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| meetprincipe | successive approximation |
| meetwaarderesolutie | 16 Bits two-complement, en andere |
| update procesdata | max. 30 ms (voor beide kanalen) |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2727763 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI143 |
| GTIN | 4017918168230 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 76,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 76,2 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem