De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Het countermoduul registreert en verwerkt snelle impulsen van sensoren. Het moduul is uitgevoerd met een counteringang (source), een stuuringang (gate) en een vrij te parametreren schakeluitgang. De schakeluitgang wordt automatisch door de klem ingesteld. Daardoor kunnen snelle reactietijden worden bereikt, die onafhankelijk van bus en besturing zijn. U kunt de klem in vier verschillende bedrijfsmodi toepassen: Frequentiemeting, Impulstelling, Tijdmeting en Pulsgenerator.
IB IL CNT-PAC/CN
-
Inline-functiemoduul
2878748
Inline-counterklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 1 counteringang, 1 stuuringang, 1 uitgang, 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek, connectorset doorgenummerd
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,4 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Programmeergegevens (LocalbusSlave) | |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| ID-code (dec.) | 191 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 4 byte |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 24 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| 30 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 5,7 kΩ |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 5 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd), externe 5 V-voeding |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 5 V DC (nominale spanning) |
| 8 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 1,5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 3,5 V ... 8 V |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | Schakeluitgang |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 1 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging; ja, kortsluitvast (automatische herstart) |
| beveiliging tegen overbelasting | |
| uitgangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| uitgangsstroom | max. 0,5 A (Nominale stroom) |
| nom. inductieve belasting | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| nom. lampbelasting | max. 12 W |
| nom. ohmse belasting | max. 12 W (48 Ω) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| Gedrag bij ohmsche overbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| Gedrag bij lampoverbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| Producttype | IO-componenten |
| bouwvorm | modulair |
| Inline | |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 2 woorden |
| diagnosemeldingen | kortsluiting van de sensorvoeding |
| overbelasting van de sensorvoeding |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| opgenomen vermogen | max. 0,375 W (bij UL) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 1 A |
| Voeding: | |
| Benaming | sensorvoeding |
| voedingsspanning | 24 V DC (wordt gegenereerd vanuit de segmentvoeding US) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2878748 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI163 |
| GTIN | 4017918990800 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 187,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 156,7 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem