Inline-klemmen met het achtervoegsel "2 MBD" in de artikelbeschrijving werken met een overdrachtssnelheid van 2 Mbit/s. Deze klemmen zijn uit de handel genomen of niet meer in het assortiment. Als u deze overdrachtssnelheid nodig heeft, neem dan contact op met uw contactpersoon van Phoenix Contact. Als u kunt werken met een overdrachtssnelheid van 500 kbit/s, selecteer dan ter vervanging de overeenkomstige variant zonder het achtervoegsel "2MBD" in de artikelbeschrijving. Houd er rekening mee dat binnen een inline-station uitsluitend een gestandaardiseerde overdrachtssnelheid mag worden gebruikt. De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Het countermoduul registreert en verwerkt snelle impulsen van sensoren. Het moduul is uitgevoerd met een counteringang (source), een stuuringang (gate) en een vrij te parametreren schakeluitgang. De schakeluitgang wordt automatisch door de klem ingesteld. Daardoor kunnen snelle reactietijden worden bereikt, die onafhankelijk van bus en besturing zijn. U kunt de klem in vier verschillende bedrijfsmodi toepassen: Frequentiemeting, Impulstelling, Tijdmeting en Pulsgenerator.
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Inline-functiemoduul
2862071
Inline-counterklem, 1 counteringang, 1 stuuringang, 1 uitgang, 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,4 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Kleur | groen |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| ID-code (dec.) | 191 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 4 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 24 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| 30 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 5,7 kΩ |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 5 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd), externe 5 V-voeding |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 5 V DC (nominale spanning) |
| 8 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 1,5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 3,5 V ... 8 V |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | Schakeluitgang |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 1 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging; ja, kortsluitvast (automatische herstart) |
| beveiliging tegen overbelasting | |
| uitgangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | ca. -18 V |
| uitgangsstroom | max. 0,5 A (Nominale stroom) |
| nom. inductieve belasting | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| nom. lampbelasting | max. 12 W |
| nom. ohmse belasting | max. 12 W (48 Ω) |
| signaalvertraging bij het uitschakelen van een nominale inductieve belasting | < 30 ms |
| signaalvertraging bij het uitschakelen van een nominale lampbelasting | < 1 ms |
| signaalvertraging bij het uitschakelen van een nominale ohmse belasting | < 1 ms |
| signaalvertraging bij het inschakelen van een nominale inductieve belasting | < 1 ms |
| signaalvertraging bij het inschakelen van een nominale lampbelasting | < 25 µs |
| signaalvertraging bij het inschakelen van een nominale ohmse belasting | < 50 µs |
| Gedrag bij ohmsche overbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| Gedrag bij lampoverbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| Bestendigheid tegen continu aangesloten bovenspanning | nee |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Inline | |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 2 woorden |
| diagnosemeldingen | kortsluiting van de sensorvoeding |
| overbelasting van de sensorvoeding |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| opgenomen vermogen | max. 0,45 W (bij UL) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 1 A |
| Voeding: | |
| Benaming | sensorvoeding |
| voedingsspanning | 24 V DC (wordt gegenereerd vanuit de segmentvoeding US) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 min | |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2862071 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 190,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 159,4 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Er zijn tijd- of toestandgestuurde frequentiemetingen met doeltijden (periode, waarbinnen wordt gemeten) van 10 ms ... 10 sec. mogelijk
De getalvariabelen en het uitgangsschakelgedrag zijn te selecteren
De pulsgenerator genereert rechthoeksignalen met frequenties van 1 kHz ... 10 kHz in stappen van 500 Hz
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem