De Inline-counterklem IB IL CNT registreert en verwerkt snelle impulsen van sensoren. De klem is voorzien van een counteringang, een stuuringang alsmede een vrij te parametreren schakeluitgang, die onafhankelijk van de netwerkmaster door het moduul zelf kan worden geactiveerd. Hierdoor zijn snelle reactietijden mogelijk, die onafhankelijk zijn van bus en besturing. Het moduul is bestemd voor het tellen van impulsen, frequentiemeting, tijdmeting en het genereren van impulsen.
De ingangen zijn zowel geschikt voor het aansluiten van initiatoren met 24 V DC-voeding als voor initiatoren met een 5 V DC-voeding. De schakeluitgang levert een maximale stroom van 500 mA.
Deze variant kan in een INTERBUS-2-MBaud-systeem worden toegepast.
IB IL CNT-2MBD
-
Inline-functiemoduul
2855813
Inline-counterklem, 1 counteringang, 1 stuuringang, 1 uitgang, 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| bouwvorm | modulair |
| Inline | |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 2 woorden |
| diagnosemeldingen | kortsluiting van de sensorvoeding |
| overbelasting van de sensorvoeding |
| Programmeergegevens (LocalbusSlave) | |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| ID-code (dec.) | 191 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | 4 byte |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| opgenomen vermogen | max. 0,45 W (bij UL) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 1 A |
| Voeding: | |
| Benaming | sensorvoeding |
| voedingsspanning | 24 V DC (wordt gegenereerd vanuit de segmentvoeding US) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 24 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| 30 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 5,7 kΩ |
| tellers: | |
| benaming ingang | counteringang voor 5 V-signalen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd), externe 5 V-voeding |
| Aantal ingangen | 1 (slechts één counteringang bruikbaar, of voor 24 V- of voor 5 V-signalen) |
| Bedrijfstoestand | impulsen tellen, frequentie/tijd meten |
| ingangsspanning | 5 V DC (nominale spanning) |
| 8 V DC (maximaal) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 1,5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 3,5 V ... 8 V |
| ingangsfrequentie | max. 100 kHz |
| Ingangsstroom | typ. 5 mA |
| Ingangsweerstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | Schakeluitgang |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 1 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging; ja, kortsluitvast (automatische herstart) |
| beveiliging tegen overbelasting | |
| uitgangsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| uitgangsstroom | max. 0,5 A (Nominale stroom) |
| nom. inductieve belasting | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| nom. lampbelasting | max. 12 W |
| nom. ohmse belasting | max. 12 W (48 Ω) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| Gedrag bij ohmsche overbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| Gedrag bij lampoverbelasting | automatische herstart na het verhelpen van de overbelasting |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | kortsluiting van de sensorvoeding |
| diagnosemeldingen | |
| Diagnose | overbelasting van de sensorvoeding |
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,4 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2855813 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI163 |
| GTIN | 4017918955946 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 144,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 117,71 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem