De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Wanneer de maximale belasting van het kopstation voor de logicaspanning (UL) is bereikt, kunt u deze klem toepassen om deze spanning opnieuw ter beschikking te stellen. Sluit daarvoor een spanning van 24 V DC (U24 V) aan op de klem. Uit deze spanning wordt de logicaspanning (UL) gegenereerd.
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A
-
Inline-functiemoduul
2693033
Inline-navoedingsmoduul voor een logicavoeding UL van 0,8 A, zonder toebehoren