Videobewaking
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
EB 4-18 - Inlegbrug
EB 4-18
-
Inlegbrug
3009306
Inlegbrug, rastermaat: 17,8 mm, aantal polen: 4, kleur: lichtgrijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Inlegbrug
aantal polen
4
Rastermaat
17,8 mm
potentialen
1
Afmetingen
Rastermaat
17,8 mm
Materiaal
Kleur
beige (RAL 7032)
materiaal
Koper
Isolatiemateriaal
PA
Montage
montagetechniek
schroefmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3009306
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
BE1Z2X
Productcode
BE1Z2X
GTIN
4046356936620
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
14,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
14,7 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie