VMT 9000
-
Panel-PC
1084510
Configureerbare Rugged-Panel-PC met sunlight readable display (analoog-resistief of PCAP-touch-technologie), gesloten behuizing in beschermklasse IP66 (front-/achterzijde) en breed temperatuurbereik. Configureerbaar: o.a. display, datageheugen en besturingssysteem.
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Panel-PC |
| toepassing | Rugged |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Gewicht | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixels (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixels (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Computergegevens | |
| processor | Intel Atom® x6413E 4 x 1,5 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| werkgeheugen | 8 GB LPDDR4 |
| Datageheugen | Flash eMMC, 64 GB (geïntegreerd) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Koeling | passief |
| steekplaatsen | zonder steekplaats |
| audio | geïntegreerde luidspreker |
| toetsen | 4 (vrij configureerbaar) |
| Display | |
| displaytype | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Afleesbaar in zonlicht | ja |
| Beeldschermresolutie | 1024 x 768 Pixel (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel (WXGA), 12.1" | |
| touch-technologie | projectief-capacitief, tienpunts-bediening |
| analoog-resistief (polyester) | |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| kleurenpalet | 16,2 miljoen kleuren |
| afleeshoek links | Afhankelijk van de configuratie |
| afleeshoek rechts | Afhankelijk van de configuratie |
| afleeshoek boven | Afhankelijk van de configuratie |
| afleeshoek onder | Afhankelijk van de configuratie |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1 x USB 3.0 aan de voorzijde met IP65-afdekking (via software te deactiveren) | |
| optionele interfaces | 1x COM (RS-232) |
| LTE/GPS-moduul | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 pixels (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixels (XGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal frontplaat | glas (3 mm), gehard en ontspiegeld |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| slagvastheid | IK08 (EN 62262) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | Class 5M3 volgens EN 60721-3-5 |
| trillingen (bedrijf) | Class 5M3 volgens EN 60721-3-5 |
| montagetechniek | VESA-houder |
| Voertuigmontage (Toebehoren vereist) | |
| Tafelmontage (Toebehoren vereist) | |
| Houdersysteem | VESA MIS-D 75 (als montage-optie in de achterwand geïntegreerd) |
| Artikelnummer | 1084510 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBBAC |
| Productcode | DRBBAC |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.041 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr.: 71868-10-5) | |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 346,007 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Schroefloos design voor een eenvoudige reiniging
Weersbestendig dankzij IP66
Sunlight readable display
Te bedienen met werkhandschoenen (ook bij PCAP)
Comfortabele bediening met 4 vrij toe te wijzen toetsen aan de voorzijde
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem