VL2 PPC 3000 EX
-
Panel-PC
1050368
ATEX/IECEx-conforme en UL-listed Valueline®-industrie-panel-PC (PPC) zonder ventilator, beschermmethode IP65 en Intel® Core™ i3-4010U-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 150 GB | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| Koeling | passief |
| PCI-optie 1 | Zonder steekplaats |
| PCI | |
| PCI x4 | |
| raid-systeem | zonder RAID-systeem |
| 0, 1 | |
| steekplaatsen | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| displaytype | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Beeldschermresolutie | 1366 x 768 Pixel (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| touch-technologie | projectief-capacitief, tienpunts-bediening |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 300 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie) |
| kleurenpalet | 16,7 miljoen kleuren |
| grafische kaart | Intel® HD Graphics 4400 |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (inclusief alle toleranties en rimpel) |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| stroomopname maximaal | 4,5 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| optionele interfaces | zonder optionele interface |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| monitoruitgang | 2 x DisplayPort |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-AT |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 394,4 mm / 263,2 mm / (Wanduitsparing voor 15,6"-display) |
| 455 mm / 303,2 mm / (Wanduitsparing voor 18,5"-display) | |
| 522 mm / 344 mm / (Wanduitsparing voor 21,5"-display) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (voorzijde) |
| IP30 (terug) | |
| IP65 (aan de voorzijde), IP30 (aan de achterzijde) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (met HDD) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (met SSD) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | DIN EN 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Frontmontage |
| Artikelnummer | 1050368 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBAAB |
| Productcode | DRBAAB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12 kg |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,82 kg |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodule 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Aanbouwramenset 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Beschermdeksel 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Geheugen 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Koeleenheid 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Toebehoren 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Inbouwraam voor harde schijf 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Aanbouwflens 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
Uw voordelen
Configureerbaar als panel-PC (PPC)
Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
ATEX/IECEx-gecertificeerd
Veelzijdige en efficiënte Intel® Core™ i3-processor
Panel-PC (PPC): IP65 aan de frontzijde en IP20 aan de achterzijde
Gemakkelijk uitneembare draaiende of solid-state-drives met diverse capaciteiten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem