VL2 PPC 1000 EX
-
Panel-PC
1050366
ATEX/IECEx-conforme en UL-listed Valueline®-industrie-panel-PC (PPC) zonder ventilator, beschermmethode IP65 en Intel Atom® E3845-processor. Tot maximaal 4 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Koeling | passief |
| steekplaatsen | 1x SD |
| Display | |
| displaytype | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Beeldschermresolutie | 1366 x 768 Pixel (WXGA) |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| touch-technologie | projectief-capacitief, tienpunts-bediening |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 300 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie) |
| kleurenpalet | 16,7 miljoen kleuren |
| grafische kaart | Intel® HD Graphics |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (inclusief alle toleranties en rimpel) |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| rimpel | max. 10 % |
| stroomopname maximaal | 2 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| optionele interfaces | zonder optionele interface |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| monitoruitgang | 1 x DisplayPort |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-AT |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 408 mm / 275 mm / 100 mm (39.6 cm/15.6" TFT) |
| 465 mm / 314 mm / 102 mm (47.0 cm/18.5" TFT) | |
| 532 mm / 354 mm / 99 mm (54.6 cm/21,5" TFT) | |
| materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd, geborsteld) |
| materiaal behuizing | plaatstaal verzinkt, poedercoating (zwart) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (voorzijde) |
| IP65 (aan de voorzijde), IP30 (aan de achterzijde) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 45 °C (met HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (met SSD) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 20 % ... 85 % (geen condens) |
| schokken | DIN EN 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6 |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db IP65 DEMKO 20 ATEX 2306X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc Ex tb IIIC T65°C Db IP65 IECEx UL 18.0054X |
| montagetechniek | Frontmontage |
| Artikelnummer | 1050366 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBAAB |
| Productcode | DRBAAB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodule 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Aanbouwramenset 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Beschermdeksel 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Koeleenheid 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Toebehoren 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Inbouwraam voor harde schijf 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Aanbouwflens 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
Uw voordelen
Moderne bedieningsconcepten dankzij multitouch-ondersteuning
Servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten
Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
Aantrekkelijk industrieel design voor opwaardering van uw installatie
Robuust en stabiel door voor industriële toepassing geschikt glasfront
Configureerbaar als panel-PC (PPC)
ATEX/IECEx-gecertificeerd
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem