Valueline®-industriële computer met configuratieopties van Phoenix Contact. Gekozen kan worden uit display, datageheugen, werkgeheugen, PCI-steekplaatsen, CFast®-steekplaatsen en montagemethoden.
VL PPC 3000
-
Panel-PC
2400184
Industrie-panel-PC (PPC) met beschermklasse IP65, zonder ventilator en Intel®Core™ i3-4010U-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor datageheugen in CFast®-, HDD- en SSD-formaat. Uitbreidingssteekplaatsen voor PCI beschikbaar.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Koeling | passief |
| PCI-optie 1 | Zonder steekplaats |
| open steekplaats | |
| PCI-optie 2 | zonder steekplaats |
| open steekplaats | |
| steekplaatsen | 2x PCI |
| zonder steekplaats | |
| optisch station | zonder station |
| diskettestation | zonder |
| softwaretoetsenbord | Engels |
| Display | |
| displaytype | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Beeldschermresolutie | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| 1024 x 768 Pixel (XGA) | |
| 1280 x 1024 Pixel (SXGA) | |
| 1366 x 768 Pixel (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | Afhankelijk van de configuratie |
| MTBF | Afhankelijk van de configuratie |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC (typ.) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| optionele interfaces | met front-USB |
| monitoruitgang | 1 x DisplayPort |
| 1x DVI-D | |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-IS |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | afhankelijk van de configuratie |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | / / (afhankelijk van de configuratie) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed hebben op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer informatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | Impuls 15g, 11 ms volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | IEC 60068-2-27 |
| montagetechniek | Voorwandmontage |
| Artikelnummer | 2400184 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBAAB |
| Productcode | DRBAAB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7.000 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6 g |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
Compatibele producten
-
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Geheugen 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Inbouwraam voor harde schijf 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplaat 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplaat 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplaat 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Geheugen 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Geheugen 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Geheugen 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Aanbouwramenset 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Beschermdeksel 1652606
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
TOUCH PEN - Touch-stift 2701379
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Geheugen 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Montagekit 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakket 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Aanbouwflens 2403288
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
Uw voordelen
Grote keuze uit touchscreen-displays met en zonder USB-aansluiting
Compacte, robuuste behuizing
Touchscreens van 12" ... 24"
Flexibele montagemogelijkheden
Wand-, zij- of frontplaatmontage
Gemakkelijk uitneembare draaiende of solid-state-drives met diverse capaciteiten
Twee geïntegreerde 10/100/1000-Ethernet-aansluitingen met onafhankelijke MAC-adressen
USB 2.0- en -3.0-aansluitingen
Tot maximaal 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem