RESYGATE 3000 - Protocolconverter
2400129

Protocolconverter voor maximaal 4000 PV (procesvariabelen) voor het omzetten van seriële communicatie naar Ethernet-gebaseerde communicatie voor het moderniseren of samenvoegen van netwerken.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Protocolconverter voor 4.000 procesvariabelen
Converteert de protocollen IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP, naar IEC 60870-5-104 of IEC 60870-5-101
3 seriële interfaces
Maximaal 18 seriële eindapparaten koppelen (afhankelijk van het protocol)
Koppeling van stations via GPRS of UMTS
Uitvalbestendig dankzij viervoudige softwareredundantie (één converter, vier verschillende besturingssystemen)
Eenvoudig configureren van decentrale stations via voorgeïnstalleerde software met automatische plausibiliteitscontrole
Effectiever gebruiken van IP-adresbereiken door het bouwen van subnetten