BL2 PPC 7100
-
Panel-PC
1105782
Industrie-paneel-PC (PPC) zonder ventilator met beschermingsgraad IP66 en 'projected capacitive' touchscreen (PCAP), krachtige Intel® Core™ i5-6300U-processor met 8 GB RAM en M.2-massaopslag
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Core™ i5-6300U |
| Besturingssysteem | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 8 GB DDR3 |
| Datageheugen | M.2 SSD |
| Koeling | passief |
| Display | |
| displaytype | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Display-formaten | 16:9 |
| touch-technologie | projectief-capacitief (PCAP) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | Afhankelijk van de configuratie |
| MTBF | 50000 h |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| Visu+ |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| monitoruitgang | 2 x DisplayPort |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-AT |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen vermeld in het handboek |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 90 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 90 % (geen condens) |
| schokken | 20g, 11 ms overeenkomstig IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 2grms bij Sinus, 5~500 Hz, 1 h/as (paneel-montage; SSD in bedrijf) conform EN 60068-2-6 0,5grms bij Sinus, 5~500 Hz, 1 h/as (paneel-montage; HDD in bedrijf) conform EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Frontmontage |
| Artikelnummer | 1105782 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBABB |
| Productcode | DRBABB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 450 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8.351 g |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nr.: 872-50-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr.: 71868-10-5) | |
Compatibele producten
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Geheugen 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Geheugen 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Geheugen 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Geheugen 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Geheugen 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Geheugen 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem