BL2 PPC 7000
-
Panel-PC
1016236
IP65-conforme panel-PC (PPC) met resistief touchscreen, inclusief hoogwaardige Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-processor met 8 GB RAM, M.2-massaopslag en optionele draadloze connectiviteit.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Panel-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Koeling | Compleet afgedichte convectieventilator met beschermklasse IP20 |
| optisch station | – |
| Display | |
| displaytype | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 1024 Pixel (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Pixel (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Display-formaten | 4:3 |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | Afhankelijk van de configuratie |
| MTBF | 50000 h |
| kleurenpalet | Afhankelijk van de configuratie |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| Visu+ |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| monitoruitgang | 2 x DisplayPort |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-AT |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen vermeld in het handboek |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Frontmontage |
| Artikelnummer | 1016236 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBABB |
| Productcode | DRBABB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9.157 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5.834 g |
| Douanetariefnummer | 84714100 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404869
-
TOUCH PEN - Touch-stift 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Montagehoek 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem