FL SWITCH MM HS
-
Industrial Ethernet Switch
2832328
Modulair Switch-systeem, basisstation uitbreidbaar tot 24 Ethernet-poorten
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 214 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| diepte | 115 mm |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk, oppervlak verkoperd en vernikkeld |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | 8 poorten via FL IF (interface)modulen |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aantal kanalen | 8 (uitbreidbaar tot max. 24 poorten) |
| Ethernet glasvezel | |
| Aansluitmethode | via interfacemoduul |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
| overdrachtslengte | maximaal 10000 m (afhankelijk van toegepaste vezels) |
| 1300 nm | |
| Aantal kanalen | 8 (uitbreidbaar tot max. 24 poorten) |
| serieel (RS-232) | |
| Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| Producttype | switch |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 Prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, Port Mirroring, geïntereerde webserver, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO- Device, DHCP Option 82 Relay-agent |
| PROFINET-moduulfunctie | PROFINET-device |
| PROFINET-specificatie | Versie 1.1 |
| Redundantie | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| status- en diagnose-led's | per Ethernet 2 status-led's: LINK en omschakelbare Status Activity, 100, fullduplex, voedingsspanning US1 en US2 (redundante voedingsspanning) alsmede FAIL, dubbel 7-segment display |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 Prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, Port Mirroring, geïntereerde webserver, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO- Device, DHCP Option 82 Relay-agent |
| opgenomen vermogen | typ. 8,4 W (tot 78 W, afhankelijk van configuratie (uitbreidingen/interfacemodule)) |
| lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
| FAIL div. led rood | |
| LINK Link-status led groen | |
| ACT/MODE Ontvangen/verzenden van telegrammen led groen | |
| 100/MODE Dataoverdrachtssnelheid led groen | |
| FD/MODE Duplex-mode led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,4 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 3,5 A |
| stroomopname typ. | 350 mA (tot 3500 mA, afhankelijk van de configuratie) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | volgens VW-specificatie |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
| IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
| EN 55022 (stooremissie) Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 Prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, Port Mirroring, geïntereerde webserver, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO- Device, DHCP Option 82 Relay-agent |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| statusindicatie | per Ethernet 2 status-led's: LINK en omschakelbare Status Activity, 100, fullduplex, voedingsspanning US1 en US2 (redundante voedingsspanning) alsmede FAIL, dubbel 7-segment display |
| Artikelnummer | 2832328 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNN123 |
| GTIN | 4017918929091 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.529 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.350 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL IF MEM 2TX-D - Geheugenmoduul 2832483
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Glasvezel-patchkabel 1402189
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeersoftware 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem