FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST-E - Industrial Ethernet Switch
2989734

Ethernet Lean Managed Switch met vier 10/100 Mbit/s RJ45-poorten en één 100 Mbit/s FX-ST-singlemode-poort, voorgeconfigureerd voor EtherNet/IP

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Uw voordelen

Multicast filtering met IGMP-snooping
Redundante voeding
Poortprioriteitsregeling met V-LAN 802.1Q
Port mirroring
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
Configureerbaar alarmcontact
Web based management, SNMP
Configuratie kan extern worden opgeslagen
Compacte behuizing
Uitgebreide glasvezeluitvoeringen