FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Ethernet-switch, 5 RJ45-poorten aan de voorzijde, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid van 10 of 100 Mbit/s, koppeling van netwerksegmenten met verschillende bitrates, autocrossing-functie, op rail te monteren
Productdetails
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 112 mm |
| Kleur | groen |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | 5 poorten 10/100Base-T(X) autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Potentiaalvrij meldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Producttype | switch |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Basisfunctie | Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| Andere functies | Autonegotiation |
| lokale diagnose | US1, US2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
| één LED per poort Link actief led groen | |
| één LED per poort Ontvangst van telegrammen led geel | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,3 W |
| testafstand | 500 V DC 1 min |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| aansluiting voeding | via veerdruk-COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 180 mA (bij US) |
| Aansluitmethode | RJ45, afgeschermd |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | zwaveldioxide (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, zwavelwaterstof (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, steeds bij 25 °C, 75 % luchtvochtigheid en een inwerkingsduur van vier dagen |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | volgens VW-specificatie |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 89/336/EWG |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (stooremissie) Criterium A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 2832894 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 317 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300,7 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Lichtgeleiderkabel-koppeling 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem