SACC-CI-M8FS-6P SMD TX
-
Contactblok
1238977
Contactblok, 6-polig, bus, recht, M8, A-polarisatie, SMD-Reflow, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
optionele schermaansluiting optionele afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand