SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R - Contactblok
1506690

Contactblok, 8-polig, bus, haaks, M12, A-polarisatie, THR-soldeeraansluiting, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt voor pick-and-place: de geautomatiseerde plaatsing op de printplaat helpt de efficiëntie in de productie te verhogen
Geoptimaliseerd design: verschoven zwaartepunt, daardoor “krachtvrij” op de printplaat staan zonder vergrendelingshaken
Flexibel: eenvoudige plaatsing en uitlijning op de printplaat, zelfs bij beperkte ruimte
Modulair: compatibel met de beschikbare THR-behuizingen