Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ILB S3 AI4 AO2-2TX - I/O-module
2692076

Inline Block IO analoog in-/uitgangsmoduul, Sercos III, ingangen: 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA, 0-5 V, ± 5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., uitgangen: 0-5 V, ± 5 V, 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, ± 20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-draads aderaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
4 afgeschermde analoge ingangen voor verschilspanningssignalen of vier universele RTD-ingangen
4 spanningsmeetbereiken en 3 stroommeetbereiken
Instelbare filtertijden
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Kortsluitvaste uitgangen
2 afgeschermde analoge signaaluitgangen met 4 spannings- en 3 stroombereiken
Sensorvoeding met kanaalsgewijs geïntegreerde kortsluit- en overbelastingsbeveiliging