QTTCBS 1,5
-
Aansluitklem
3050222
Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Hybrideklem |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 2 |
| potentialen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
| Spec. extra hybride aansluiting | ST 2,5 |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| schakelfrequentie bij gelijke aderdoorsnede | 100 |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | snelaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| materiaal aderisolatie | PVC / PE |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| doorsnede sensorkabels | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| Etage 1+2 boven 1 | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| Breedte | 5,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| aderdiameter inclusief isolatie | 3 mm |
| Stootspanningstest | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 1,5 mm² | 0,18 kA |
| 0,18 kA | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 1 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Veroudering | |
| temperatuurcycli | 192 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3050222 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE3119 |
| Productcode | BE3119 |
| GTIN | 4017918975876 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,348 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,348 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS-PV - Potentiaalbrug 3032185
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Afsluitplaat 3206335
-
ATP-QTTCB - Groepenscheidingsplaat 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Componentensteker 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
Uw voordelen
Aan de schakelkastzijde wordt de tijdbesparende QUICKON-snelaansluittechniek toegepast
De voordelen van de verschillende aansluitmethoden worden gecombineerd in de hybride varianten
De veerdrukaansluiting wordt aan de aansluitzijde toegepast
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem