FL HUB 10BASE-T
-
Hub
2831028
Op rail te monteren rijgbaar hubmoduul, met vier poorten 10Base-T en meldcontact
Productdetails
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bedrijfstoestand | halfduplex |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| galvanische scheiding | 10Base-T//voeding |
| opgenomen vermogen | typ. 4,6 W |
| lokale diagnose | UL Voedingsspanning led groen |
| COL Telegramcollisions led rood | |
| - Link-status led groen | |
| - Ontvangst van telegrammen led geel | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,6 W |
| testafstand | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm²) |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 190 mA (bij US) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 100 mA (typ.) |
| Aansluitmethode | RJ45, afgeschermd |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | 4 poorten 10Base-T |
| overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s (halfduplex) |
| overdrachtsmedium | Ethernet RJ45 |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Potentiaalvrij meldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Backbone-poort | |
| Aansluitmethode | insteekveerdruktechniek |
| statusindicatie | led's: UL (logicaspanning), COL (collision) link- en receive-led per poort |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 112 mm |
| Kleur | groen |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Bedrijf: 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
| : Opslag/transport: 50g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Bedrijf/opslag/transport: 5g, 150 Hz, criterium 3 |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| bestendigheid tegen gassen die het functioneren in gevaar brengen volgens DIN 40046-36; DIN 40046-37 | zwaveldioxide (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, zwavelwaterstof (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, steeds bij 25 °C, 75 % luchtvochtigheid en een inwerkingsduur van vier dagen |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 89/336/EWG |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Criterium B | |
| IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
| IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
| EN 55022 (stooremissie) Criterium A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | volgens VW-specificatie |
| galvanische scheiding | 10Base-T//voeding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2831028 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 347 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 347 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem