MCR-2SP-UI-DC
-
Grenswaardeschakelaar
2769873
MCR-grenswaardeschakelaar, met 2 instelbare relaiscontacten, met galvanisch gescheiden hulpenergie, ingangssignaal 0 ... 10 V/0 ... 20 mA. Vervangend artikel: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Productdetails
| Producttype | Grenswaardeschakelaar |
| aantal kanalen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | nee |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W |
| Testspanning ingang/voeding | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| reactietijd (10-90 %) | 40 ms |
| max. temperatuurcoëfficiënt | ≤ 0,01 %/K |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | 50 mA |
| opgenomen vermogen | < 1,5 W |
| Signaal | |
| beschrijving van de ingang | analoge ingang |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| max. ingangssignaal spanning | 13 V |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| max. ingangssignaal stroom | 100 mA |
| ingangsweerstand spanningsingang | 200 kΩ |
| ingangsweerstand stroomingang | 50 Ω |
| interne hysterese spanning | ca. 100 mV |
| interne hysterese stroom | ca. 200 µA |
| instelmogelijkheid | 2-decadenschakelaars (0 ... 99 %) |
| externe gewenste analoge waarde | |
| 2-decadenschakelaars (0 ... 99 %) en externe gewenste analoge waarde | |
| Signaal | |
| beschrijving van de ingang | setpointingang |
| Aantal ingangen | 2 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| max. ingangssignaal spanning | 13 V |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| max. ingangssignaal stroom | 100 mA |
| ingangsweerstand spanningsingang | 200 kΩ |
| ingangsweerstand stroomingang | 50 Ω |
| schakelen: relais | |
| Type contactswitch | 2x wisselcontact, afvallend/aantrekkend (omschakelbaar) |
| Contactmateriaal | zilvercadmiumoxide (AgCdO) |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
| Schakelstroom maximaal | 3 A |
| Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
| instelbereik aanspreekvertraging | 40 ms ... 4 s (instelbaar) |
| statusindicatie | LED |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 108 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | cULus |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
| Artikelnummer | 2769873 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK1XXX |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 224,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 216,06 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem