ES-FT-BPC-B/S 95-120 BK - Connector
1298075

aansluitmethode

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 95 mm2, aderdoorsnede max.: 120 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 350 A, Aansluittype: schroef-/soldeeraansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Vingerveilig
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting