SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS - Geheugen
2701745

Programmeergeheugen (SD-kaart) met licentiecode en gebruikerssoftware EMWISE IMPULS voor gebruik met een Inline-controller ILC 131 ETH. Het applicatieprogramma dient voor het uitlezen van metingsmodulen via impulsen. Met de webgebaseerde interfaces kunnen de kanalen/modulen en de koppeling aan een hoger systeem worden geconfigureerd

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

Complete configuratie en inbedrijfstelling via geïntegreerde webinterface
Max. 16 impulsingangen (met IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, met licentiecode en gebruikerssoftware voor het uitlezen van meetapparatuur
Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
Licentiecode voor gebruikerssoftware
Doorgeven van gegevens aan een managementsysteem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP en CSV-bestand
Benodigd artikel: ILC 131 ETH, artikelnr.: 2700973