GW PL ETH/UNI-BUS - HART-Ethernet-multiplexer
2702233

Ethernet-kopstation voor modulaire HART-gateway. Aansluiting voor maximaal vijf GW PL HART…-BUS-uitbreidingsmodules voor de communicatie met maximaal 40 HART-apparaten. Ondersteunt Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM en Arcom.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

Beschikbare communicatie-DTM wordt in een FDT/DTM-container geïntegreerd en maakt remote configuratie van HART-apparaten mogelijk
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Onafhankelijke HART-besturing per kanaal zorgt voor de hoogste actualiseringsfrequenties
PV, SV, TV, QV HART-variabelen met Modbus/TCP of PROFINET bewaken
Maximaal 14 HART-variabelen met OPC UA bewaken
Ondersteunt Arcom voor eenvoudige integratie in Emerson AMS