UW 25-F
-
Bevestigingseindplaat
3074541
Flens, aantal polen: 0, kleur: grijs
Productdetails
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | • Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken. Om gevaren te herkennen en te vermijden, moet het vakpersoneel de principes van de elektrotechniek kennen. |
| • Neem de hier vermelde technische gegevens en de documenten onder "Downloads" in acht. In het downloadgebied treft u belangrijke informatie aan, zoals montageaanwijzingen, technische tekeningen en 3D-gegevens. | |
| • De kabelinvoertrechter is niet vingeraanrakingsveilig. Het aansluiten of losnemen van de klem mag nooit onder spanning plaatsvinden. Er moeten afdoende maatregelen worden getroffen om de aanrakingsveiligheid te waarborgen. | |
| Producttype | Flens |
| Productfamilie | BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE |
| aantal polen | 0 |
| Rastermaat | 0 mm |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 101 A |
| nominale spanning UN | 630 V |
| Nominale spanning (III/3) | 630 V |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 15,1 mm |
| 15,1 mm |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | vertind |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | grijs (7042) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Aansluiting 1 | |
| Isolatiemateriaal | PA |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Opwarmingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| kortsluitstroomvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Lucht- en kruipwegen | 1. Isolatiecoördinatie | |
| toepassing | zonder afstandsplaat |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 630 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 8 mm |
| Lucht- en kruipwegen | 2. Isolatiecoördinatie | |
| toepassing | met afstandsplaat |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 800 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 10 mm |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 6 mm² / massief / > 80 N |
| 10 mm² / soepel / > 90 N | |
| 35 mm² / samengeslagen / > 190 N | |
| 25 mm² / soepel / > 135 N | |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinusvormig |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 960 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| wanddikte | 1 mm...6 mm |
| Artikelnummer | 3074541 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | AAHZBA |
| Productcode | AAHZBA |
| GTIN | 4046356421812 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,92 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,028 g |
| Douanetariefnummer | 85472000 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem