Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT UPS. Door de automatische herkenning van de batterijmodule en het zonder gereedschap verwisselen van modules tijdens bedrijf is een snelle installatie mogelijk. De accumodules voor QUINT UPS met IQ Technology verlaten het magazijn volledig opgeladen.
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH
-
Accumodule
2320322
Gebruik bij nieuwe installaties a.u.b. het volgende artikel: 1274119.
Accumodule, lood-AGM, VRLA-technologie, 24 V DC, 12 Ah, verwisselen van accu zonder gereedschap, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Maximale buffertijden
Lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)