MICROFOX-SB_DB - Zijkniptang
1212805

Elektronicazijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, glanzend gepolijst en geolied, 2-componenten handgreep, diameter snijcapaciteit: zacht 0,2 ... 2,0 mm; middelhard 1,2 mm; hard 0,5 mm, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Openingsveer voor het gelijkmatig, gemakkelijk openen
Ergonomisch gevormde 2-componentengrepen voor moeiteloos en slipveilig werken
Doorgestoken profiel voor duurzame stabiliteit en optimale krachtverdeling
De fijngepolijste en geoliede metalen oppervlakken bieden maximale bescherming tegen corrosie
Vervaardigd van hoogwaardig gereedschapstaal
Voor uiteenlopende toepassingen