ME MAX 45 2-2 GN
-
Elektronicabehuizing
2707848
Montagerailbehuizing, Hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 45 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 114,5 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: Montagerail-busconnector, aantal polen dwarsverbinding: 5
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem