DF-UP 4-CT/VT
-
Bevestigingseindplaat
3208705
Bevestigingseindplaat, te monteren aan de stekers UP 4/..., diepte: 43,7 mm, breedte: 12,6 mm, hoogte: 30,7 mm, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor een stevige bevestiging van de steker met de schroefflens
De bevestigingseindplaten kunnen naderhand op de stekerbehuizing worden bevestigd