D-UK 3-RETURN - Afsluitplaat
D-UK 3-RETURN
-
Afsluitplaat
3002539
Afsluitplaat, breedte: 1,5 mm, hoogte: 58,5 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Materiaal
Kleur
grijs
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V2
Afmetingen
Breedte
1,5 mm
Hoogte
58,5 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3002539
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE1Z1X
Productcode
BE1Z1X
GTIN
4017918090302
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,45 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,45 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie