D-STI 2,5 - Afsluitplaat
D-STI 2,5
-
Afsluitplaat
3030569
Afsluitplaat, breedte: 2,2 mm, hoogte: 43 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Materiaal
Kleur
grijs
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
statische kunststoftoepassing in koude
-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)
doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)
doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)
doorstaan
Afmetingen
Breedte
2,2 mm
Hoogte
43 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3030569
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
BE2Z1X
Productcode
BE2Z1X
GTIN
4017918811006
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,347 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,23 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie