Videobewaking
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
D-QTTCBU 1,5 - Afsluitplaat
D-QTTCBU 1,5
-
Afsluitplaat
3050536
Afsluitplaat, breedte: 2,2 mm, hoogte: 47,8 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C ( )
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Materiaal
Kleur
grijs (RAL 7042)
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Afmetingen
Breedte
2,2 mm
Hoogte
47,8 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3050536
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
BE3Z1X
Productcode
BE3Z1X
GTIN
4046356056267
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
4,763 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
4,763 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie