D-MBK 2,5/E - Afsluitplaat
D-MBK 2,5/E
-
Afsluitplaat
1414035
Afsluitplaat, breedte: 1 mm, hoogte: 20,9 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)
20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Materiaal
Kleur
grijs (RAL 7042)
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V2
statische kunststoftoepassing in koude
-40 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)
125 °C
Afmetingen
Breedte
1 mm
Hoogte
20,9 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1414035
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE1Z1X
Productcode
BE1Z1X
GTIN
4017918021290
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,615 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,568 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie