Wetenswaardigheden
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
D-BT 5,5 - Afsluitplaat
D-BT 5,5
-
Afsluitplaat
3281145
Afsluitplaat, breedte: 3,5 mm, hoogte: 33,6 mm, kleur: zwart
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Materiaal
Kleur
zwart
materiaal
PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Afmetingen
Breedte
3,5 mm
breedte van de eindplaat
3,5 mm
Hoogte
33,6 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3281145
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
BE55ZX
Productcode
BE55ZX
GTIN
4055626406862
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
3,35 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
3 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
IN
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie